TIDA-00330
絶縁強化 M-LVDS トランシーバ、リファレンス・デザイン
TIDA-00330
概要
This reference design demonstrates the performance of a reinforced, isolated, full-duplex M-LVDS transceiver node using the ISO7842 and SN65MLVD203. A single reinforced digital isolator replaces two basic digital isolators, reducing cost and PCB area.
特長
- Reinforced Isolation: VISO = 5 kVRMS
- Data rate up to 100 Mbps
- M-LVDS common mode range
- This circuit design is tested and includes Getting Started Guide
産業用
- AC ドライブ位置フィードバック
- AC ドライブ向け通信モジュール
- DC 供給サーボ出力段
- HMI panel
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- Mobile robot safety module
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- サーボ・ドライブ位置フィードバック
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- サーボ・ドライブ向け通信モジュール
- サーボ・ドライブ機能安全モジュール
- シングル・ボード・コンピュータ
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) のセンサ モジュール
- ブレーキ搭載サーボ・ドライブ AC/DC 整流器
- モジュール搭載 Arm ベース・コンピュータ
- モジュール搭載の X86 ベース コンピュータ
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- リニア・モーター出力段
- ロジスティクス・ロボットのレーダー
- ロジスティクス・ロボットの超音波
- ロボットの安全モジュール
- ロボット位置フィードバック アグリゲータ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 分析ラボ計測器
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 多軸サーボの出力段
- 広い入力範囲
- 狭い入力範囲
- 産業用ロボットのビジョン
- 産業用ロボットの超音波
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボット向けレーダー
- 移動型ロボットのビジョン
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
- 飛行制御ユニット
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBO8.PDF (110 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Reinforced Isolated M-LVDS Transceiver Design Guide (TIDA-00330) | 2014/10/15 | |||
| ホワイト・ペーパー | Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology | 2015/06/22 |