TIDA-00328
50mA~ 20A、単電源、ローサイドまたはハイサイド、電流検知ソリューション
TIDA-00328
概要
This TI Reference Design implements a low-side or high-side wide dynamic range current sensing solution. Wide dynamic range is achieved by a unique gain switching method. Switching gain in hardware allows a faster response time than what can typically be achieved with other methods. The implementation utilizes the INA225, high-speed, multiple gain current shunt monitor along with the INA300 current shunt monitor comparator with open drain output.
特長
• 50mA to 20A Current Sense
• Low-side or High-side Current Sensing
• Single-Supply
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAT7.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 50-mA to 20 A, Single-Supply, Low-Side or High-Side, Current Sensing Solution | 2014/07/18 |