TIDA-00326
ソフトスタート絶縁電源、リファレンス・デザイン
TIDA-00326
概要
This reference design demonstrates a Soft-Start Isolated Power Supply. It utilizes a TPS22965 Load-Switch and SN6501 Transformer Driver to slew-rate limit the ramp-up power on the primary supply, and utilizes a Transformer plus a full-wave rectifier to generate the isolated secondary power.
特長
- Operates with 3.3V or 5V primary supplies
- 50uA load switch quiescent current
- High primary-side current drive
- 350mA with 5V supply
- 150mA with 3.3V supply
- Primary side rise time = ~2ms
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBA0.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Soft-Start Isolated Power Supply Design Guide (TIDA-00326) | 2014/10/10 |