TIDA-00325

超モバイル、超低消費電力ディスプレイ、リファレンス・デザイン、DLP® テクノロジー使用

TIDA-00325

設計ファイル

概要

TI の DLP2010(0.2 インチ、WVGA)DMD チップセットを採用したディスプレイ用リファレンス・デザインで、システム(スマートフォン、タブレットなど)への組込みや、スタンドアロンのアクセサリ・モジュールの形で使用できます。これにより、超低消費電力のウルトラモバイル・ディスプレイ機器の設計が可能になります。このリファレンス・デザインで使用しているチップセットは、DLP2010(0.2 インチ、WVGA)DMD、DPC3435 ディスプレイ・コントローラ、DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。

特長
  • DLP2010 チップセットに対応するリファレンス・デザインは、DLP2010 DMD、DLPC3435 コントローラ、統合型の DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
  • RGB LED 用のプログラマブル LED ドライバ(0 ~ 650mA)を採用し、光学エンジンを搭載した評価モジュールを実装したリファレンス・デザイン
  • さまざまなディスプレイ機器への接続を可能にする標準的な HDMI 入力インターフェイスを搭載
  • シンプルで強力な USB ベース GUI を採用しており、設計の迅速化を可能に
  • またこのリファレンス・デザインはテスト済みの評価モジュールを実装しているほか、ファームウェア、GUI、導入ガイドも用意しています。評価モジュールは TI のWeb サイトで購入可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU629.PDF (317 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBL5A.PDF (225 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBL6.PDF (250 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC737.ZIP (976 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC738.ZIP (1560 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBL2.PDF (38 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBL3A.PDF (106 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBL4.PDF (188 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLP20100.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPC3435DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPC3430DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPA2000DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00325 Test Results 2014/10/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。