TIDA-00324

POL マルチフェーズ (3 相)、120A 電力リファレンス デザイン

TIDA-00324

設計ファイル

概要

TIDA-00324 は、マルチフェーズ コントローラである TPS53631 とスマート出力段である CSD95372BQ5M を、12V Vin、1.2V Vout、120A 供給のアプリケーションで使用する方法を明確化する電源リファレンス デザインです。  このリファレンス デザインを使用して、CPU の Vcore または DDR4 に電力を供給するパワー ソリューションを開発し、迅速な開発と市場投入期間の短縮を図ることもできます。

特長
  • 三相コントローラと出力段を使用した、12Vin、1.2Vout、120A Iout のアプリケーション向けのリファレンス デザイン
  • リファレンス デザインには、包括的な BOM(部品表)、回路図、テスト データが付属
  • このデザインを活用して、CPU の Vcore、DDR メモリ、またはマルチフェーズ コントローラと出力段を必要とするアプリケーションへの電力供給が可能
  • TPS53631 は、Intel® VR12.x プラットフォームのシリアル VID (SVID) に準拠しており、デバイスの構成とシステムの遠隔測定の目的で、先進的な制御アーキテクチャである D-CAP+ と、先進的な通信インターフェイスである PMBus を使用して、1 相、2 相、または 3 相での動作が可能
  • CSD95372BQ5M スマート電力段は、大出力、高密度のアプリケーション向けに高度に最適化されており、ドライバ IC とパワー MOSFET を統合して電力段のスイッチング機能を完成させるとともに、高精度の電流検出と温度検出機能を実装して、システムの設計を簡略化し、精度を改善
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU598.PDF (535 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBB2.PDF (217 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBB3.ZIP (2683 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRBB1.PDF (266 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

TPS536313 相、D-CAP+™ 降圧 VR12.x サーバー CPU Vcore

データシート: PDF
Si 電力段

CSD95372BQ5M60A 同期整流 降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00324 Test Results 2014/10/14
技術記事 Power Tips: Controlling errors in measuring power-supply efficiency PDF | HTML 2015/06/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。