TIDA-00311

小型化パルス・オキシメータ、リファレンス・デザイン

TIDA-00311

設計ファイル

概要

ハイエンド臨床機器向けの小型パルス・オキシメータ(血中酸素飽和度計)のリファレンス・デザインです。小型フォーム・ファクタ・モジュールで、システム設計の簡素化と設計時間の短縮を可能にします。LED やフォトダイオード・センサとのインターフェイスに TI の AFE4403 アナログ・フロント・エンドを使用し、AFE からの情報の処理のためマイコン 1 個を搭載しています。TIDA-00010 と比較し、フォーム・ファクタを低減しています。

特長
  • ペリフェラルによる酸素飽和度測定をサポート
  • 酸素飽和度測定のため、AFE4403 とサード・パーティーの光学センサ・モジュールを搭載
  • 各測定に関するアルゴリズム保持のための MSP430F5528 マイコン
  • テスト済みリファレンス・デザインで、回路図、レイアウト、ガーバー・ファイル、BOM(部品表)など、設計に必要なすべてのツールが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAM0.ZIP (1648 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAL9.PDF (195 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC633.ZIP (459 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAM1.ZIP (799 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAL8.PDF (156 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

AFE4403心拍モニタと低コスト パルス オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け、超小型、統合型アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIDA-00311 Miniaturized Pulse Oximeter Reference Design 2014/09/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。