TIDA-00309
DisplayPort ビデオ 4:1 アグリゲーション・リファレンス・デザイン
TIDA-00309
概要
This verified reference design is a complete four channel DisplayPort aggregation and de-aggregation solution. One TLK10022 is used to aggregate four synchronous DisplayPort (DP) sources together into one 10.8 Gbps serial link. The serial data is transferred via copper or optical fiber where a second TLK10022 is used to de-aggregate and seamlessly redisplay the original video content.
特長
- 1:8 clock distributior synchonizes source inputs with the aggregator
- Combines four 720p DisplayPort video sources into a single serial link for transmission over a single differential pair or optical fiber
- Recovery, de-aggregation and seamless display of the original video content at remote nodes located hundreds of meters away
- Schematic, layout, test data and design documentation are provided for ease of reuse
- Adaptive equalization and transmit de-emphasis integrated into both low-speed and high-speed side to reduce jitter and increase transmission distance
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBU7.PDF (184 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00309 Test Results | 2014/11/17 | |||
| アプリケーション・ノート | Video Aggregation – Display Port Interface Application Sheet | 2013/12/16 |