TIDA-00308
小型、半二重、絶縁型および非絶縁型 RS485 インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-00308
概要
RS485 (絶縁型と、非絶縁型) は、グリッド インフラ分野で一般的に使用されているインターフェイスであり、新規設計機器にとって非常に重要なオプションの 1 つです。TIDA-00308 を採用すると、3 種類のアプリケーション シナリオで TI の RS485 デバイスの評価と設計を迅速に実施し、このデザインが採用している絶縁型電源を活用することができます。また、ユーザーズ ガイドに掲載のテスト結果で、このデザインに対して実行した IEC61000-4-2 ESD と IEC61000-4-5 のサージ テストを参照することもできます。
特長
- 1 つのデザインで 3 種類の RS485 アプリケーション シナリオを提示
- 5V および 3.3V という 2 つの絶縁型電力を供給
- RS485 の送信と受信のステータスを LED で表示
- 同じデザインで複数の TI の絶縁型デバイスとの互換性を確保し、さまざまなアプリケーションのニーズに対応
- IEC-61000 準拠に適した設計
- IEC-61000-4-2:最大 4KV の接触型 ESD (静電気放電)
- IEC-61000-4-5:最大 ±1KV のサージ耐性
- 対象アプリケーション:
- アイソレータ経由のインターフェイス
- 非絶縁型 RS485 トランシーバ
- 絶縁型 RS485 トランシーバ
産業用
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- AC 伝送リレー
- AC 伝送リレー
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- L2 住宅用チャージャ
- L2 商用チャージャ
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Programmable DC power supply
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- アプリケーション・プロセッサ
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- エレベータ主制御パネル
- エレベータ主制御パネル
- コンパクト・リレー
- コンパクト・リレー
- コンパクト・リレー
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス真空掃除機
- コードレス電動工具
- スマート・コンバイナ・ボックス
- セントラル・インバータ
- セントラル・インバータ
- セントラル・インバータ
- セントラル・インバータ
- セントラル・インバータ
- ソーラー充電コントローラ
- ソーラー電力オプティマイザ
- ソーラー電力オプティマイザ
- データ・コンセントレータ
- トランスデューサ
- トランスデューサ
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- フィールドバス・モジュール
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- モーター保護リレーと接触器
- ロボットの CPU とコンピューティング・ボード
- ロボット通信モジュール
- ワイヤレス・モジュール
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 呼び出しボタン操作パネル
- 呼び出しボタン操作パネル
- 家電製品:コンプレッサ
- 換気扇フード
- 有線制御
- 有線制御
- 有線制御
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 点滴用ポンプ
- 産業用イーサネット・モジュール
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 緊急遮断機能
- 緊急遮断機能
- 舞台照明
- 舞台照明
- 酸素濃縮器
- 電子戦
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRB52.PDF (53 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Small Form Factor, Digital Isolator-Based Half-Duplex RS-485 Interface Module (Rev. A) | 2016/10/13 |