TIDA-00307
マージング ユニットとマルチファンクション保護リレー用のアナログ フロント エンド (AFE) のリファレンス デザイン
TIDA-00307
概要
このソリューションは、電流や電圧用に複数の測定チャネルが必要となるマージング ユニットのフロント エンド ニーズに対応します。モジュール形式で実装されているため、チャネルを簡単に拡張すると同時に、TI の逐次比較型レジスタ(SAR)を使用した A/D コンバータ内の SPI デイジーチェーン機能を使用することで、プロセッサへのコネクティビティを最小限に抑えることができます。また、AFE に各チャネルのフロント エンド回路だけでなく、低温度ドリフトの電圧リファレンスも統合されているため、コンパクトな設計となります。
特長
- PGA とリファレンスを含む統合型 AFE ソリューション
- キャリブレーションなしの高精度と、低温度係数を実現(温度の変化による精度の誤差を低減)するソリューション
- モジュール形式のアプローチ + 最小限のマイコン コネクティビティ オーバーヘッド
- 逐次比較型レジスタ(SAR)を使用した A/D コンバータを追加することで、入力チャネル数を増やすことが可能
- デイジーチェーン コンセプトを使用することで、複数の逐次比較型レジスタ(SAR)を使用した A/D コンバータの接続に同じ SPI インターフェイスを使用可能
- ADC の高サンプリング レートを利用した、保護およびメーター用の測定機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRB83.PDF (105 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | High-Accuracy AC Voltage and Current Measurement AFE for FTU Ref Design (Rev. A) | 2016/10/13 |