TIDA-00304

Last Gasp Hold Up エネルギー保存ソリューション

TIDA-00304

設計ファイル

概要

このソリューションは、SSD などのシステムに対し、電力供給が失われた場合でも制御された方法でシャットダウンを実行できるように、エネルギーを蓄積しておき、最後の動作用に供給します。バス電圧より高い保持エネルギーを蓄積する方法により、必要とされる静電容量を最大 80% 小さくすることができ、ソリューション・サイズとコストを大幅に節減すると同時に、信頼性を向上させることができます。
入力電圧を昇圧し、電源障害が発生したときに降圧入力との組み合わせでマルチプレクスを実行し、負荷に合わせて 3.3V または 5V に降圧するには、通常は複雑な電子回路が必要とされます。


このリファレンス・デザインでは TI 製の TPS25942 を入力側で使用してインラッシュ電流を制御し、過電圧、低電圧、短絡から保護するとともに、入力バスで短絡が発生した場合でも蓄積したエネルギーがバスに逆流することを防止します。この昇圧コンバータは、入力電源電圧が 5V の場合はコンデンサ・バンクを 12V で充電し、入力電源電圧が 12V の場合は 18V で充電します。TPS25942 が障害を検出してそのことを宣言した場合は、FLTb 信号を使用して、ストレージ・コンデンサを降圧入力に接続している 1 個の P チャネル MOSFET を駆動します。

特長
  • 制御された方法でオフにするための「最後の動作用」保持エネルギー。
  • ソリューション・サイズおよびコストを節減すると同時に、信頼性が向上
  • 負荷とバスに対して複数レベルの保護を実現
  • 外部コントローラは不要です。
  • バスが短絡した場合に、保持エネルギーがバスに逆流することを防止します。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU506.PDF (902 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRA77.PDF (132 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA78.ZIP (233 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRA76.PDF (58 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS544954.5V ~ 18V 入力、デュアル、4A/2A 出力、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25940逆電流ブロックおよび DevSleep サポート機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.2A eFuse

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS611702 x 2mm QFN パッケージ封止、1.2A スイッチ、38V 高電圧昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Last Gasp Hold Up Energy Storage Solution (TIDA-00304 Reference Guide) 2014/08/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。