TIDA-00301

小型化された光学心拍リファレンス・デザイン

TIDA-00301

設計ファイル

概要

This reference design is for a miniaturized Optical Heart Rate Monitor measurement solution (no chest strap!) specifically targeted for wearable and mobile applications. The small form factor module can easily interface to smartphones, tablets, and wearables. With TI's AFE4403 AFE, you can accelerate and simplify your Optical HRM design while still ensuring measurement performance needed for serious Fitness designs.  This design is a smaller form factor than TIDA-00011.

特長
  • Supports optical heart rate measurement 
  • Features AFE4403 and third party optical sensor module for measuring heart rate
  • Targeted for smart phones, tablets, wearables 
  • MSP430F5528 MCU for holding algorithm for each measurement
  • This design is tested and provides everything you need to complete your design including Schematics, Layout, Gerber files, and BOM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU475.PDF (1220 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR990.ZIP (832 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR989.PDF (74 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC551.ZIP (279 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR991.ZIP (407 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR988.PDF (146 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

AFE4403心拍モニタと低コスト パルス オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け、超小型、統合型アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Miniaturized Pulse Oximeter Design Guide 2014/08/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。