TIDA-00288

4 ポート USB 3.0 ハブ

TIDA-00288

設計ファイル

概要

This verified reference design is a four-port USB 3.0 compliant hub. It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full- speed, or low-speed connections on the downstream ports. The hub design provides power control for each downstream port and overcurrent protection.

特長
  • Complete four port USB 3.0 compliant hub
  • Supports individual port power control
  • ESD protection on both upstream and downstream ports
  • Operates as a bus-powered device or from an external power source.
  • Supports operation as an USB3.0 and USB2.0 device
  • Schematic, layout, test data and design documentation for ease of reuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU614.PDF (2511 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBT9.PDF (226 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBU1.ZIP (600 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC761.ZIP (306 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBU0.ZIP (462 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBT8.PDF (158 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2546CDP/SDP オート スイッチ、2.5A パワー スイッチ、負荷検出機能搭載、USB 充電ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22910Aアクティブ ローのイネーブル搭載、5.5V、2A、60mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2003Cアクティブ・ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2 チャネル、2A 負荷、4.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、6 チャネル、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB80414 ポート、5Gbps、SuperSpeed USB 3.0 ハブ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR10510SOT-23 パッケージ封止、3V ~ 5.5V、1A 降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00288 4-Port USB 3.0 Hub Reference Design 2014/10/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ