TIDA-00287
2 ポート USB 3.0 ハブ
TIDA-00287
概要
This verified reference design is a two-port, USB 3.0 compliant hub. It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports.
The hub design provides power control for each downstream port, as well as over-current protection and ESD protection.
特長
- Complete dual-port USB 3.0 compliant hub
- Bus-powered
- Integrated current limiting
- ESD protection on all ports
- Schematic, layout, test data and design documentation for ease of reuse
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBH1.PDF (224 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 2-Port USB 3.0 Hub (TIDA-00287) | 2014/08/01 |