TIDA-00277

オートモーティブ・クラスタ・チャイム、リファレンス・デザイン

TIDA-00277

設計ファイル

概要

This TI reference design is a 3.1-W mono fully differential audio power amplifier driving a chime and is one part of an automotive cluster system solution optimized for the mid-end cluster market. The entire cluster solution supports 4.5-40V system capabilities that can withstand cold crank, start stop, and load dump conditions.

特長
  • 3.1-W mono fully-differential class-AB audio amplifier eliminating common-mode noise designed to drive a speaker with at least 3-Ω impedance
  • Only three external components (No input coupling caps) required by the TPA6211A1-Q1 amplifier Reducing the overall external component count
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU567.PDF (413 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRAU3.PDF (195 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC657.ZIP (103 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAU2.PDF (27 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載オーディオ アンプ

TPA6211A1-Q1車載対応、3.1W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00277 Test Results 2014/10/02
ユーザー・ガイド TIDA-00277 Design Considerations 2014/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。