TIDA-00268
Thunderbolt™ シングル・ポート周辺機器のリファレンス・デザイン
TIDA-00268
概要
TI 製の Thunderbolt™ シングル・ポート・ペリフェラルのリファレンス・デザインであり、20Gbps の帯域幅を達成する Thunderbolt 2 システム用に最適化されています。このデザインでは TPS65980 パワー・マネージメント・ユニットを活用して、ディスクリート実装に比べると BOM(部品表)コストを最大 50% 削減し、面積を約 40% 節減します。このデザインは、セルフ・パワー形式とバス・パワー形式の両方で、シングル・ポート Thunderbolt システムとして Intel 側でテストを受け、認定を取得済みです。
特長
- バス・パワーとセルフ・パワーのペリフェラルとして、テストを受け認定取得済みの Thunderbolt デザイン
- 低コストで簡潔な最適化済みデザインを実現
- TPS65980 PMU は、必要な電圧で電力を供給し、システム制御信号を出力
- 拡張カードを使用する場合は、PCIe コネクタが利用でき、迅速なプロトタイプ作成が可能
- デザイン・ガイド(英語)とハイレベルの回路図が付属
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR665.PDF (38 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Thunderbolt Single-Port Design Outline Design Guide | 2014/05/21 | |||
| * | 試験報告書 | TIDA-00268 Thunderbolt Single-Port Testing | 2014/05/22 |