TIDA-00253

低消費電力 1:4 ディストリビューション・アンプ、シリアル・デジタル・インターフェイス・リファレンス・デザイン用

TIDA-00253

設計ファイル

概要

The TIDA-00253 reference design is functionally an 1:4 SDI Distribution Amplifier with a USB interface to allow connection to a host computer and a graphical user interface (GUI) program which allows the configuration of the devices on the board to be changed as desired, and allows for SDI video eye diagram monitoring. The multiplexing and eye measurements can be done without using a video analyzer or high bandwidth scope which is not practical to use in a regular video production environment.

特長
  • Single input, four output Distribution Amplifier.
  • Low power consumption, with automatic power down when no input signal is provided
  • Ability to estimate input cable length
  • Adjustable output signal amplitude and DC offset
  • Selectable board trace length between equalizer and reclocker
  • Ability to measure internal eye diagram with or without media/interconnects
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU381.PDF (267 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR717.PDF (40 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC463.ZIP (468 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR716.PDF (346 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

LMH0376アイパターン モニタと 4:1 入力マルチプレクサ搭載、3G HD/SD SDI、低消費電力リクロッカ

データシート: PDF
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

LMH0307ケーブル検出機能搭載、3G HD/SD SDI デュアル出力ケーブル ドライバ

データシート: PDF
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

LMH03953G HD/SD SDI、デュアル出力、低消費電力、伝送距離延長型、アダプティブ ケーブル イコライザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00253 Test Results 2014/06/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。