TIDA-00251
システム側 Impedance Track バッテリ残量計
TIDA-00251
概要
TIDA-00251 リファレンス・デザインは、構成の容易なマイコン・ペリフェラルであり、シングル・セルのリチウムイオン・バッテリを対象にしたシステム側の残量計を実現します。このデバイスでは、ユーザーによる構成作業と、マイコン・ファームウェアの開発作業が最小限で済みます。このデザインでは、温度、電圧、電流を使用して、充電状態と、リチウムイオン再充電可能バッテリの状態を判定します。
特長
- 内蔵の LDO を通じて、バッテリから直接電力を供給
- ホスト・プロセッサと通信するための I2C インターフェイスを実装
- バッテリの充電状態を判定するためのホスト・アルゴリズム開発は不要
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR993.PDF (97 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00251 Test Results | 2014/08/05 |