TIDA-00229

保護リレー、MCCB、ACB 用の自己給電またはデュアル電源のリファレンス デザイン

TIDA-00229

設計ファイル

概要

この電源ソリューションは、保護リレーと MCCB(モールド ケース サーキット ブレーカ)用であり、電流トランス(CT)からの入力と、補助(Aux)ソースからの入力による両方の電流入力に対応します。「セルフ パワー」機能は、グリッドから CT 経由で供給される電力を利用できる能力に起因します。このソリューションの「デュアル電力」によるフレキシビリティは、多くの場合はバッテリ ソースという形で供給される Aux 入力への対応能力に起因します。

特長
  • シャント レギュレーション電圧の上昇により、電力損失が低下し、効率が向上
  • より低い VA との組み合わせで CT を使用して、製品/トランスのサイズを節減するオプションが利用可能
  • 優れた負荷過渡性能と非常に先鋭なターンオン特性
  • 多様なアプリケーションで使用できる、簡潔でコスト効率に優れた電気的サージ保護回路
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU304.PDF (1904 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR842.PDF (108 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR843.ZIP (1524 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC499.ZIP (819 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR841.PDF (371 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
コンパレータ

LM293産業用グレード、デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Self/Dual-Powered (Current or Auxiliary DC) Supply for MCCB/ACB/Protection Relay 2014/04/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ