TIDA-00225
BeagleBone Black 用のデータ集線装置ケープ
TIDA-00225
概要
BeagleBone Black プラットフォームを取り扱っている場合は、このデザインを活用すると、多くの接続オプションが利用できるようになります。TI の電力線通信(PLC)モジュールと無線周波数(RF)モジュールを使用して、スマート グリッド ネットワーク用のホスト アプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。独自の Cape for the BeagleBone Black(ユニバーサル基板)を容易に作成し、TI の G3-PLC、6LowPAN、PRIME、ワイヤレス M-BUS、ZigBee® いずれかのソリューションを使用して作業を開始することができます。
特長
- BeagleBone Black 開発プラットフォームとの直接インターフェイス
- PRIME、G3-PLC、IEEE-1901.2 を対象にしてモジュールに搭載されている TI 製 PLC システムとの直接インターフェイス
- 6LoWPAN、ZigBee、ワイヤレス M-BUS の各アドオン ハードウェアを対象にした TI 製 RF ソリューションとの直接インターフェイス
- PLC 通信用の三相電力線カップリング
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR792.PDF (83 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Data Concentrator Cape for BeagleBone Black Design Guide | 2014/05/05 |