TIDA-00223
オートモーティブ・オーディオ I2S、同軸使用クラス D アンプ・リファレンス・デザイン
TIDA-00223
概要
This reference design is an I²S/TDM-based, low-cost, easy-to-use alternative to fiber optics/analog copper wire for connecting an automotive (sound) control panel to an output stage/power amplifier. Supporting I²S as well as TDM, it is capable of transmitting digital audio signal to 16 independent channels of speakers with each channel output of 80W at 4Ω. It also supports bidirectional communication with the control unit or processor via I²C, over a single shielded twisted pair (STP) or coaxial. Furthermore, the TIDA-00223 reference design enables fast implementation with power supply included, and it has all the protection and diagnostics requirements needed in modern cars.
特長
- Wide input voltage range: off battery 6V to 40V power supply
- The design consists of two boards:
* SAT0084 (FPD-LINK III and audio amplifier)
* SAT0085 (600W power solution) - Audio Serializer/Deserializer support I2S and TDM audio for up to 16 audio channels
- Audio plus bidirectional I²C and GPIO control over a single STP or coaxial cable, eliminating the need for a local microcontroller
- Power over Coax to run distributed microphone
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
LM2936Q-Q1 — 車載向け、逆電圧保護機能搭載、50mA、バッテリ直結対応 (60V)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
LM34919C-Q1 — 車載向け、4.5 ~ 50V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、超小型、コンスタント オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ
PCM5102A-Q1 — 車載カタログ、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス搭載、2VRMS DirectPath™、112dB オーディオ ステレオ DAC
MSP430F2252 — 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、1 個のオペアンプ、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz マイコン
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00223 Overview | 2014/07/29 | |||
| * | 試験報告書 | TIDA-00223 Test Results | 2014/07/29 |