TIDA-00218

非接触精密直流電流センサ、ホール・センサ使用

TIDA-00218

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは TI のホール・センシング・テクノロジーを使用し、いっさいの物理的な介入なしで、配線経由で流れる AC 電流の大きさを判定することができます。TIDA-00218 は磁束 (フラックス) コンセントレータを実装し、AC 電流が流れる配線の周囲にある磁束を集約し、磁束が空中へと離散することを防止します。その後、それらの磁束をホール・センサに伝送します。

特長
  • AC と 3 相の入力電流に対する非接触型の近接電流センシング
  • 1A ~ 10A rms の範囲で最大測定誤差は 5% 未満
  • このデザインで提示しているように、磁束 (フラックス) コンセントレータは磁束密度を 6 倍 (15dB) に強化
  • 最大電流範囲のうち単一点でのみゲイン補正を実施。2 次曲線の当てはめ機能をファームウェアで実装済み
  • 磁束 (フラックス) コンセントレータの設計に変更を加える方法で、センスする最大電流を状況に合わせて変化させることが可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRB32.PDF (291 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRB31.PDF (50 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRB34.ZIP (1118 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC687.ZIP (398 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB33.PDF (1859 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRB30.PDF (170 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

TMP103I2C/SMBus 搭載、1.4V 対応、WCSP 封止、±2℃、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア ホール エフェクト センサ

DRV5053高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD3E001USB 2.0 向け、1nA 最大リーケージおよび VCC ピン、1 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド ホール・センサを使用した非接触高精度AC電流センシング (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2015/12/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。