TIDA-00207

EN55011 準拠、産業用温度範囲の 10/100Mbps イーサネット PHY ブリック リファレンス デザイン

TIDA-00207

設計ファイル

概要

このイーサネット PHY ブリック リファレンス デザインでは、EN5501 Class A EMI 要件に完全に準拠した TI の産業用イーサネット PHY トランシーバ デバイスを使用し、システムを迅速に設計して市場に投入できます。32 ビット Cortex M4 プロセッサ ベースのコントローラ ボードとインターフェイスするために 50 ピン インターフェイスが提供されています。  小型フォーム ファクタ(2 インチ x 3 インチ)に合わせて設計されており、既存の製品に簡単に組み込めます。 

このリファレンス デザインは、DP83848K イーサネット PHY トランシーバ デバイスの先進性能を実演し、10/100 Base-T をサポート、IEEE 802.3 標準に準拠します。リファレンス デザイン全体は単一の電源(オンボード レギュレータ付き 5V、または 3.3V)で動作します。イーサネット PHY トランシーバに必要な他のすべての電圧は、内部で生成されます。

特長
  • EN55011 Class A 放射雑音要件に準拠
  • 低消費電力 = 264mW
  • MII インターフェイス用に構成された DP83848K イーサネット PHY
  • リンクとアクティビティを示すプログラマブル LED のサポート
  • 外部絶縁型トランス、PHY 側同相モード チョークにより EMI および EMC 性能を改善
  • 4kV の RD± および TD± の HBM ESD保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU515A.PDF (6912 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAP3.PDF (334 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAP7.ZIP (288 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAP2.PDF (62 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAP4.ZIP (7252 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC646.ZIP (563 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAP6.PDF (2185 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAP1.PDF (789 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83848M商用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83848T産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E1U06クワッド、0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード、SOT-23 および SC70 の各パッケージに封止

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83848H拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS754パワー グッドとイネーブル搭載、2A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
イーサネット PHY

DP83848Q-Q1車載グレード 2、10/100Mbps、イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83848K産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83848J商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

CDCLVC1102低ジッタ、1:2 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EN55011-Compliant, Industrial Temperature 10/100-Mpbs Ethernet PHY Brick (Rev. A) 2015/01/23
技術記事 How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 2015/07/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。