TIDA-00193
RS-485 インターフェイス、統合型 1.8V レベル・シフト機能付き
TIDA-00193
概要
This circuit demonstrates the implementation of a low power, RS-485 transceiver with selectable data rate and flexible I/O logic levels. A dual-output LDO allows for operation with either 1.8V or 3.3V interface logic levels. A slew rate selection pin allows for driver slew rate control, enabling low-speed data transmission (250kbps) over long distances, or high-speed data transmission (20Mbps) over shorter bus lengths.
特長
- Interface with 1.8V or 3.3V logic levels
- Selectable data rates: 250kbps or 20Mbps
- Connect up to 256 nodes to the bus
- IEC 61000-4-2 protection up to 16kV
- IEC 61000-4-4 protection up to 4kV
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR482.PDF (102 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00193 Test Results | 2014/03/25 |