TIDA-00191

アナログ・フロント・エンド、拡張電流範囲付モーター電子過負荷リレー用

TIDA-00191

設計ファイル

概要

This reference design is the analog front end (AFE) for an electronic overload relay, used for monitoring and protecting motors from overcurrent or undercurrent events. It is an ideal tool for developers creating overload relays for sensitive AC motors in industrial applications. This programmable gain amplifier (PGA) based analog front end is intended to be an easy evaluation platform for an accurate, industry-leading 10:1 full load ampere (FLA) range and is repeatable over a -10 to +70°C temperature range.

特長
  • Wide FLA of 10:1 which dramatically reduces the number of units required on-hand
  • Current measurement accuracies of <2% over entire 10:1 measurement range from no load to locked rotor current
  • Ambient insensitivity from -10 to +70°C
  • Robust design that prevents phase reversal in overdrive conditions and high electrostatic discharge (ESD) protection (3-kV HBM)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU267.PDF (4180 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR488.PDF (97 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC345.ZIP (797 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC346.ZIP (6895 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR487.PDF (355 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS55010FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
MOSFET

CSD18537NKCSシングル TO-220 封止、14mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

PGA11610 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO、(バイナリ ゲイン) プログラマブル ゲイン アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4041B調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO117640Mbps、半二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM6215.6mV/℃ のゲイン、±2℃、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Analog Front End for Motor Electronic Overload Relays Design Guid 2014/03/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。