TIDA-00173

400V~690V AC 入力、50W フライバック絶縁電源、モーター駆動用リファレンス・デザイン

TIDA-00173

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、絶縁型の +24V(45W)、±16V(4.5W)、+6V(0.5W)の各出力を生成し、可変速度のドライブ内にある制御用電子機器に電力を供給します。  この電源は、三相 AC 電力線(380Vac ~ 690Vac)から直接、または DC リンク電圧400Vdc ~ 1200Vdc)から電力供給を受けることができます。  このデザインでは、疑似共振フライバック・トポロジーを使用し、50W の合計出力電力という定格です。  電源のライン・レギュレーションとロード・レギュレーションは、1 次側レギュレーションを使用して 5% 以内の範囲になるように設計されています(コストのかかるフィードバック部品が不要)。この電源は、IEC61800-5 に従って、空間的余裕、表面漏れ、絶縁テスト電圧の要件を満たすように設計されています。

特長
  • 多様な入力:400V ~ 1200V DC と 380V ~ 690V AC のどちらかを受け入れ可能
  • ライン・レギュレーションとロード・レギュレーションは <5%
  • 入力 UV/OV(低電圧/過電圧)、出力過負荷、短絡およびフィードバック損失に対する保護
  • 1 次側レギュレーションの実装(フィードバック・ループは不要)と 1,000V 定格の MOSFET 採用による低コストのソリューション
  • 疑似共振モード・コントローラによる EMI 性能の改善
  • IEC 61800-5 に準拠するように設計
出力電圧オプション TIDA-00173.1
Vin(最小)(V) 400
Vin(最大)(V) 1200
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 48
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU412B.PDF (6182 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRB37A.ZIP (156 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRB38A.ZIP (288 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRB36A.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC688A.ZIP (2246 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB39A.ZIP (349 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRB35A.PDF (261 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28711PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

LMS33460超低消費電力、省スペース、3V 低電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 400- to 690-V AC Input 50-W Flyback Isolated Power Supply for Motor Drives (Rev. B) 2019/05/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。