TIDA-00163

絶縁型 RS-232 - UART コンバータ、リファレンス・デザイン

TIDA-00163

設計ファイル

概要

このデザインでは、自らの電力供給先であるインターフェイスから得られる余剰電力を活用する絶縁型のデータ・コンバータを実装します。この結果、絶縁境界を横切る高価な電力伝送が不要になります。広く使用されている RS-232 接続を電力計で活用することにより、工場出荷時の構成やキャリブレーションのような機能を、テスト拠点にあるさまざまなハードウェアで実行できるようになります。

2.5kVRMS の絶縁境界により、フィールド・サービスの技術者は設置後であっても電力計への接続を安全な方法で実施し、診断、データ取得、フィールドでのファームウェア更新を実行することができます。

診断、データ取得、フィールドでのファームウェア更新を実行するための堅牢なインターフェイスが用意されています。デザイン内で絶縁が決して制約要因にならないように、この堅牢なインターフェイスは、RS-232 規格より良好なデータ・レートを達成するように設計されています。

特長
  • RS-232 の高電圧絶縁
  • 最大 1Mbps のビット・レート
  • UL に準拠する、2.5kVRMS の動作絶縁境界
  • 絶縁と RS-232 トランシーバに対応するパワー・ハーベストを内蔵
  • 5V ~ 12V 対応の RS-232 ドライバを使用して動作
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU298.PDF (3607 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR661.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR663.ZIP (41 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC447.ZIP (33 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR662.PDF (60 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR660.PDF (24 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-232 トランシーバ

TRS3232±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7421デュアルチャネル、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Self-Powered Isolated RS-232 to UART Interface Design Guide 2014/04/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。