TIDA-00162

サラウンド・ビュー・システム、オートモーティブ・アプリケーション用

TIDA-00162

設計ファイル

概要

TIDA-00162 incorporates the  complete  camera module, video interface  and control functionality for surround view systems for automotive applications. The reference design includes four 1 Mp cameras (OmniVision OV10635), four Serializer+Power boards and a daughter board with 6 Deserializers+Power. A convenient FMC connector is available on the daughter board to connect the reference design to a FPGA or MCU board for video processing. The benefit of using DS90UB913A-Q1 serializer and DS90UB914A-Q1 deserializer is that it interfaces seamlessly with OmniVision’s camera module, allows you to transmit high speed data, bidirectional control and power over a single coaxial cable.

特長
  • Supports up to 6 cameras
  • Bi-Directional Control Channel supporting GPIO and I2C 
  • Supports TFT LCD displays up to 720p x 60Hz 
  • Adaptive Equalizer Auto Calibrates for cable length, aging, and over temperature 
  • Diagnostic Built In Self-Test (BIST) and Pattern Generation
  • Power for the camera over the same cable
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU336.PDF (251 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU335.PDF (402 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR596.PDF (40 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR597.PDF (140 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC414.ZIP (10722 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC415.ZIP (1727 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR598.PDF (402 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR599.PDF (7756 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR594.PDF (206 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR595.PDF (649 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM22677周波数同期機能搭載、SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 42V、5A 降圧 DC/DC スイッチング レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM36762MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ、モード制御付

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3996パワー グッドとイネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
FPD-Link SerDes

DS90UB914A-Q125 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00162 Overview 2014/05/07
* 試験報告書 TIDA-00162 Test Results 2014/05/07