TIDA-00153

高速 ADC を使った JESD204B リンク・レイテンシ設計

TIDA-00153

設計ファイル

概要

JESD204B links are the latest trend in data-converter digital interfaces. These links take advantage of high-speed serial-digital technology to offer many compelling benefits including improved channel densities. This reference design addresses one of the challenges of adopting the new interface: understanding and designing the link latency. An example achieves deterministic latency and determines the link latency of a system containing the Texas Instruments LM97937 ADC and Xilinx Kintex 7 FPGA.

特長
  • Guarantee deterministic latency across the JESD204B link
  • Understand the tradeoff between link latency and tolerance to link delay variation
  • Use a formulaic and procedure-based approach to design the link latency
  • Implement a JESD204B link using Texas Instruments' ADC16DX370 or LM97937 ADC and a Xilinx Kintex 7 FPGA
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU171.PDF (125 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU229.PDF (392 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR412.PDF (75 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC288.ZIP (706 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR411.PDF (162 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC16DX370デュアルチャネル、16 ビット、370-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5900イネーブル搭載、150mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3878-ADJイネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド JESD204B Link Latency Using a High-Speed ADC and FPGA Design Guide 2014/02/18
* 試験報告書 TIDA-00153 Test Results 2014/02/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。