TIDA-00148

USB 2.0/3.0 マス・ストレージ・ブリッジ、車載インフォテイメント・システム用

TIDA-00148

設計ファイル

概要

This TIDA-00148 reference design features the TUSB9261DEMO which allows quick evaluation of system compatibility for connections to SATA devices used for automotive infotainment systems. The firmware used in TIDA-00148 is capable of supporting a single SATA drive such as a solid state drive, hard disk drive, DVD drive, and Blu-Ray drive. The TUSB9261-Q1 has also been fully regression tested for numerous devices which speeds development time for quicker release to market.

特長
  • AEC-Q100 Qualified bridge with the Following Exceptions:
    • Device CDM ESD Classification Level C3   
  • Supports Mass-Storage Devices Compatible with the ATA/ATAPI-8 Specification   
  • Supports Firmware Update Via USB Using a TI Provided Application 
  • Serial ATA Specification Revision 2.6 Supporting gen1 and gen2 Data Rates 
  • Arm Firmware based
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU340.PDF (275 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU339.PDF (465 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR607.PDF (125 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC422.ZIP (434 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC423.ZIP (2646 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR606.PDF (193 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD2EUSB30USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5450-Q1車載向け、5.5V ~ 36V、5A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB9261-Q1車載、第 2 世代 SuperSpeed USB 3.0、シリアル ATA へのブリッジ

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2560アクティブ ロー、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A、調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6500612.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー マネージメント IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00148 Overview 2014/05/09
* 試験報告書 TIDA-00148 Test Results 2014/05/09
アプリケーション・ノート TUSB9261 Implementation Guide (Rev. E) 2014/12/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。