TIDA-00130

サーキット ブレーカ用、ゼロドリフト PGA ベースのアナログ フロント エンド設計 (ACB/MCCB-ETU)

TIDA-00130

設計ファイル

概要

モールド ケース サーキット ブレーカ(MCCB)の電気式トリップ ユニット向けのリファレンス デザインです。  プログラマブルなゲイン アンプ ベースの設計を採用しており、地絡過電流リレーの電流監視機能を果たします。ゼロドリフトのプログラマブルなオペアンプを採用しながら、誤差 ±10% のピックアップ (A) 精度と、0 ~ -20% という時間遅延精度を実現します。また、このソリューションは、過酷な環境条件に対応できるよう設計されており、-10 ~ 70℃ の周囲温度範囲で温度の影響を受けず、高い EMI 耐性も備えています。最後に、このデザインのアナログ フロント エンドは TI の MSP430 マイコンとのシームレスなインターフェイスを実現しており、評価と製品開発を迅速化できます。

特長
  • このアーキテクチャを活用して、さまざまな電流範囲で複数のサーキット ブレーカ モデルを容易に作成可能
  • プログラマブルなゲイン制御を使用して、障害電流センシング範囲を Ir の 10 倍超、Ir の 0.2 倍未満まで拡大可能
  • ディスクリート オペアンプ ベースの電気機械ソリューションに比べて、部品点数を減らし、キャリブレーション時間を短縮することで、製造総コストを削減
  • ディスクリート オペアンプ ベースの電気機械ソリューションに比べて、-10~+70°C の温度範囲で周囲温度に影響されることがなく、トリップ時間の再現性の改善を達成した堅牢な設計
  • 低電圧保護と過電流保護付きで広入力範囲の DC-DC コンバータ
  • CT 負荷と電力損失の低減により、自己給電(CT 電力供給)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU230A.PDF (1868 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR462.PDF (207 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC322.ZIP (2542 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU260.PDF (2356 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR461.PDF (422 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS55010FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
MOSFET

CSD18537NKCSシングル TO-220 封止、14mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

PGA11710 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4041B調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM6215.6mV/℃ のゲイン、±2℃、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Zero-Drift Analog Front End PGA and Peripherals for MCCB Design Guide (Rev. A) 2014/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。