TIDA-00128
サーキット ブレーカ用、低消費電力、低ノイズのアナログ フロント エンド設計 (ACB/MCCB-ETU)
TIDA-00128
概要
モールド ケース サーキット ブレーカ(MCCB)の電気式トリップ ユニット向けのリファレンス デザインです。 オペアンプ ベースの設計を採用しており、地絡過電流リレーのための電流監視機能を果たします。低コストのオペアンプを採用しながら、 ±10% のピックアップ(A)精度と、0 ~ -20% という時間遅延精度を実現します。また、-10 ~ 70℃ の周囲温度範囲で温度からの影響を受けず、EMI 耐性も高いことから、過酷な環境条件への対応が可能です。アナログ フロント エンドは TI の MSP430 マイコンとのシームレスなインターフェイスを実現しており、迅速な評価と製品開発を可能にします。
特長
- ±10% のピックアップ精度と、0 ~ -20% という時間遅延精度により、広範囲の調整が可能で、最大のフレキシビリティを実現します
- -10 ~ +70°C の温度範囲で温度の影響を受けないことから、グローバルな設計と世界的な採用が可能です。
- トリップ時間の再現性の向上
- 低電圧保護と過電流保護機能を搭載した広い入力電圧範囲 DC-DC コンバータ
- CT 負荷と電力損失を低減する自己給電(CT 電力供給)
- 堅牢性が高く、オーバードライブ状態での位相反転を防止できるほか、高い静電気放電(ESD)保護機能(4kV HBM)を提供
産業用
- Single-function relay
- Single-function relay
- スマート電気パネル
- トランスデューサ
- パワー・コンディショニング
- マージング・ユニット
- 接触器と電力リレー
- 接触器と電力リレー
- 故障表示器(FI)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 配線用遮断器(MCCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR416.PDF (205 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 高精度アナログ・フロントエンド・アンプおよびペリフェラル、MCCB - 電子トリップ・ユニット用 | 英語版 | 2015/12/21 |