TIDA-00122
オートモーティブ 200-VA 高周波数インバータ・デザイン
TIDA-00122
概要
この設計は、TI の MSP430 および UCD8220 のデジタル管理されたプッシュ・プル・コントローラをベースにした、低コストかつ小型で信頼性の高い 200VA DC/AC インバータを示しています。商用アプリケーションの車載インバータや小型インバータを対象としています。この設計では、12V のバッテリから 250V DC を得る昇圧段として UCD8220 を使用しています。MSP430 はホスト・コントローラとして機能して UCD8220 に 100kHz のクロックを提供するほか、出力 DC/AC ブリッジのドライブとして機能します。このインバータのピーク効率は 90% であり、自然冷却が可能であるため、冷却にファンは不要となります。
特長
- このインバータ設計の標準的な効率代表値は 86%
- MSP430 の超低静止時電流によって消費電力を最小限に抑えることが可能
- UCD8220 の TrueDrive™ アーキテクチャによって低電圧時の電流駆動能力が向上
- TLV70433 によってスタンバイからすばやく起動可能
- TI の低 Rdson と低 Qg MOSFET である CSD18532 を選択することでスイッチングと導通電力損失を制御可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR398.ZIP (24 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications | 2013/03/07 |