TIDA-00113
1 チャネルまたは 2 チャネル・モードで GSPS ADC を駆動、高帯域幅アプリケーション用
TIDA-00113
概要
この設計は、システムの設計者がトレードオフについて理解し、広帯域アプリケーション向けにギガサンプル/秒の ADC をバラン構成で駆動するための実装を最適化するのに役立つよう提供されています。検討するトレードオフには、バラン構造、挿入損失、ダイナミック特性、構成変更、容易な実装などが含まれます。トポロジーやレイアウトはシステム性能の最適化において重要な役割を担っており、これらの設計が設計サイクルの短縮に役立つのはそのためです。
特長
- システム設計を簡略化
- ADC 動作モードの明確化
- システムの実測性能
- さまざまな広帯域バランの使用
- トレードオフのモード別の表示
- 最適化されたレイアウトの推奨
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR303.ZIP (827 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1800 — 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1000RF — 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1600 — 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の A/D コンバータ (ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1600RF — 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1000 — 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1800RF — 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D800RF — 12 ビット、デュアル 800MSPS またはシングル 1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
データシート:
PDF
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D500RF — 12 ビット、デュアル 500MSPS またはシングル 1.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Driving GSPS ADCs in Single- or Dual-Channel Mode Design Guide (Rev. A) | 2015/07/01 |