TIDA-00108
スタック過電圧バッテリ プロテクタのリファレンス デザイン
TIDA-00108
概要
産業用アプリケーションでは、48V ~ 60V バッテリ システム用の 2 次レベル プロテクタが必須です。TIDA-00108 リファレンス デザインにより、10s ~ 15s シリーズの充電式セル用の高精度電圧検出システムを損なうことなく、堅牢なスタック アーキテクチャを実装することができます。bq7718xy ファミリでは、組み込みの遅延タイマにより、各セルを独立して監視して、インライン ヒューズの誤トリップを防止することができます。
特長
- アーキテクチャにより、2 ~ 3 個の bq7718xy をスタックして、ヒューズを備えた 10s ~ 15s の 2 次側プロテクタ アクティブ回路を実装し、小さな面積でバッテリ パックに内蔵することができます
- 2 次側プロテクタ ソリューションを bq76920/30/40 第 1 レベルのモニタおよびプロテクタと共存させることもできます
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPQ8.PDF (45 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | bq7718: Stacked bq7718 Secondary Protection Reference Design for 60-V/15-S Indus | 2017/01/20 | |||
データシート | BQ769x0 3~15 直列セル・バッテリ・モニタ・ファミリ、リチウムイオンおよびリン酸塩アプリケーション向け データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022/05/05 | |
データシート | BQ7718 2 直列~5 直列セルのリチウムイオン・バッテリ用過電圧保護、内部遅延タイマ付き データシート (Rev. L 翻訳版) | 英語版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2021/08/02 |