TIDA-00106
高電圧同相除去用に絶縁された、16 ビット 1MSPS データ アクイジションのリファレンス デザイン
TIDA-00106
概要
この回路は、システムの主電源のグランド電位に対して大きな同相オフセット (直流から約 15kHz まで、155Vp-p まで試験済み) に重畳された入力信号 (最大 ±12V) を処理するのに適した高性能データ アクイジション (DAQ) ソリューションを表しています。同相信号除去を実現するには、絶縁型電源を生成し、入力同相信号に合わせてアナログ信号チェーンをフローティング状態にできるようにします。アナログ信号チェーンは、高性能の 16 ビット、1MSPS SAR ADC と、高い入力インピーダンスと広い ±12V 入力電圧範囲を実現する統合型アナログ フロント エンド (AFE) で構成されています。関連するアプリケーション分野として、チャネル間絶縁機能を備えた PLC アナログ入力モジュール、車載バッテリ パックの監視、AC モータードライブ内の電力監視、熱電対測定などがあります。
特長
- 絶縁により、16 ビット、1MSPS、120dB の CMRR、108dB の THD という性能を実現
- 高電圧同相信号除去を実現する絶縁型データ アクイジション
- 絶縁型電源のリファレンス デザイン
- テスト用に高い同相電圧の注入が容易になる設計
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKS7.PDF (99 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Data Acquisition System for High-Voltage Common Mode Rejection Design Guide | 2016/03/01 |