TIDA-00098
AptinaTM オートモティブ・カメラ・モジュール
TIDA-00098
概要
このリファレンス・デザインは、Aptina 製イメージ・センサとプロセッサ、および TI 製 FPD-Link III シリアライザを使用した、車載用カメラ・モジュール・ソリューションです。このモジュールは Aptina 製の AR0132AT 1.2Mp(メガピクセル)イメージ・センサと AP0101AT 画像信号プロセッサ(ISP)、テキサス・インスツルメンツ製の LM34919C、TPS62231 降圧レギュレータ、DS90UB913A-Q1 FPD-Link III シリアライザを採用しています。これらの組み合わせにより、ボード 2 枚構成のコンパクトな車載用カメラ・ソリューションを実現しています。カメラのデータ/制御信号の送信と、入力電力供給で必要なのは、ただ 1 本の同軸ケーブルです。
特長
- 包括的な車載用カメラ・モジュール・リファレンス・デザイン
- 小型フォーム・ファクタ、積み重なった 2 枚の 32x32mm ボード
- 1 本の同軸ケーブルを使用した接続で、入力電力と、FPD-Link III 信号を伝送
- 4.7V ~ 42V の広い動作電圧範囲、12V の自動車用バッテリ・システムに最適
- Aptina 製の AR0132AT 1.2Mp(メガピクセル)イメージ・センサと AP0101AT 画像信号プロセッサ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR426.PDF (207 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDR428.PDF (212 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM34919C-Q1 — 車載向け、4.5 ~ 50V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、超小型、コンスタント オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00098 Test Results | 2014/02/27 |