TIDA-00091

クラス 4 - ワイド入力レンジ 15W パワー・オーバー・イーサーネット (PoE) コンバータ

TIDA-00091

設計ファイル

概要

Class 4 の広入力レンジを提供する 15W の Power Over Ethernet(PoE)コンバータ・リファレンス・デザインは、IP セキュリティ・カメラ・アプリケーション用の最終製品を開発するユーザー向けの評価モジュールとして提供されています。このリファレンス・デザインは、広い入力電圧レンジ用に最適化されており、アダプタ入力(10.8 ~ 57VDC または 18 ~ 32VAC)または PoE のいずれかから 12V@1.25A(15W)の出力電力を実現します。この設計はその広い入力電圧レンジによって、12 または 24VDC、あるいは 24VAC の補助電源が使用される従来のアプリケーションと互換性をもっています。

特長

• 10.8 ~ 57VDC、18 ~ 32VAC、または PoE の入力電圧レンジ
• 12V@1.25A の出力
• 高効率を実現する同期整流付きの絶縁型フライバック
• TPS23756 ハイパワー PoE インターフェイスと DC/DC コントローラの使用
• 標準で IEEE 802.3 のハードウェア Class 4 をサポート済み

出力電圧オプション TIDA-00091.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1.25
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU190.PDF (3522 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU217.PDF (337 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDU218.PDF (296 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR392.ZIP (28 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC271.ZIP (382 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC272.ZIP (1834 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU216.PDF (1382 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR391.PDF (352 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS23756フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ サポート、Class 4 PoE PD

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Class-4 Wide-Input-Range 15-W Power over Ethernet (PoE) Converter Design Guide 2014/01/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。