TIDA-00088
10G SFP+ LR 光学モジュール対応フォーム・ファクタの TI の ONET 部品用完全リファレンス・デザイン
TIDA-00088
概要
テキサス・インスツルメンツのこのリファレンス・デザインは、ONET1151L レーザー・ドライバ、ONET8551T 高ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)、および ONET1151P リミッティング・アンプの光学性能を実証する目的で設計されたものです。10.3125Gbps の SFP+ LR 光学モジュールと互換性のあるフォーム・ファクタで供給されており、SFP+ ホスト・ボードとユーザーに配慮した GUI で、お客様側で評価に要する時間を短縮できます。ONET の部品に加えて、このリファレンス・デザインには MSP430FR5728 マイコン(MCU)が実装されており、セットアップを制御できるほか、IC に 2.85V を供給するために使用する高効率の MicroSiP 降圧コンバータ TPS82693 を制御して、モジュールの消費電力を低減します。
特長
- <1W の 10GBASE LR SFP+ トランシーバを実現
- 低減された部品の消費電力(<1W)
- 低い電源電圧(2.85V)
- レシーバとトランスミッタの両方に対して高いマスク・マージンを確保
- お客様側での評価期間を短縮
- SFP+ ホスト・ボードとユーザーに配慮した GUI が付属
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR438.PDF (33 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430FR5726 — 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU
MSP430 microcontrollers
MSP430FR5728 — 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00088 Test Results | 2014/03/05 |