TIDA-00079

TIDA-00079 - 高効率 IP カメラ電源モジュール・デザイン

TIDA-00079

設計ファイル

概要

この IP カメラ・パワー・モジュールは、クラス 1 PoE パワー・レベルにおいて、高性能の 1080p 動作を実現する高効率のパワー・ソリューションです。低消費電力 DM385-AR331 IP カメラで使用されるこの革新的なパワー・モジュールでは、同じく非常にコスト効率に優れた TPS5432 などの高効率のスイッチャが使用されます。その結果、TI は業界最先端のレベルまでシステム電力を低減しながら高性能を発揮できるソリューションを実現します。

特長
  • 1080p IP カメラでクラス 1 PoE のシステム電力を実現
  • 5V の入力の 1080p30 に対し、わずか 2.2W の IP カメラ・ソリューション電力
  • 5V 動作時における 90% の効率。PoE 動作時における 78% の効率
  • システム発熱の低減によるパッケージ設計の簡素化
  • 他の多くの PMIC ソリューションと比べて優れたコスト効率を発揮
出力電圧オプション TIDA-00079 TIDA-00079.1
Vin(最小)(V) 36 36
Vin(最大)(V) 57 57
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout(最大)(V) 2 2
出力電力(W) 10 10
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU188.PDF (1388 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR388.ZIP (576 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC267.ZIP (9157 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDR387.ZIP (1604 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD4S009高速インターフェイス向け、VCC ピン、クワッド 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TPD12S016ポータブル アプリケーション向け、バリュー ライン、HDMI コンパニオン チップ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23753A強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS630361A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2S017低電圧クランプ機能と EMI (電磁干渉) フィルタリング機能搭載、2 チャネル、5.5V、1pF、±11kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54339D-CAP2 モード搭載、4.5V ~ 23V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD8E0038 チャネル、9pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54322.95V ~ 6V 入力、3A、同期整流 降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Efficiency IP Camera Power Module Design Guide 2014/01/16