TIDA-00077

アナログ連動ネットワーク、DAC348x およびモジュレーター用

TIDA-00077

設計ファイル

概要

The analog interface circuits in this reference design are often used between current-source based digital-to analog converters (DAC) and quadrature modulators. While the DAC348x is used as an example of a TI high-speed DAC, the circuits can be applied to other current-source based converters with slight modifications. The DAC348x and TRF3705 analog interface are populated by default on the TSW308xEVMs. Both the DAC348x and TRF3705 are designed with the same DC bias and AC swing specification to provide a seamless interface. Other circuit topologies are described to account for other DC bias and AC swing specifications. By accounting the correct DC bias and proper AC swing, system designers can apply these circuits based on their application needs in order to achieve optimal performance.

特長
  1. A breakdown of the interface on the TSW308x is explained to show the direct connection between the DAC3484 and TRF3705
  2. General Design equations of current source DACs with IQ modulators are provided and explained
  3. TINA spice models are provided for different interface networks for DC, AC, and filtered interfaces to meet customer needs
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUA647A.PDF (735 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR702.PDF (89 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR703.ZIP (3330 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR701.PDF (149 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC3484クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
IQ 変調器

TRF3705300MHz ~ 4GHz 直交変調器

データシート: PDF | HTML
IQ 変調器

TRF37041750MHz ~ 6.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC3482デュアル チャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC34H84クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC34SH84クワッドチャネル、16 ビット、1.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators (TIDA-00077) (Rev. A) 2013/08/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。