TIDA-00072

広帯域型デジタル RF 送信ソリューション

TIDA-00072

設計ファイル

概要

The TSW308x is an example design of a wideband digital to RF transmit solution capable of generating 600 MHz of contiguous RF spectrum.  The system provides a reference on how to use the DAC34x8x, TRF3705 IQ modulator and LMK0480x to achieve this.  This reference EVM coupled with a pattern generator such as the TSW1400EVM can be used to arbitrarily generate narrow band and wideband signals at RF.  Examples of configurations to generate standards compliant WCDMA test signals are provided.

特長
  • Complete Digital to RF transmit solution
  • Up to 600MHz of contiguous signal bandwidth
  • RF signal synthesis from 300MHz to 4GHz
  • On board RF Amp and Attenuator
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU128.PDF (1482 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR525.PDF (163 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC369.ZIP (3216 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR524.PDF (149 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS622902x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、1A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK04806デュアル カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS624201 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC3484クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
IQ 変調器

TRF3705300MHz ~ 4GHz 直交変調器

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC34H84クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC34SH84クワッドチャネル、16 ビット、1.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TSW308x Wideband Digital to RF Transmit Solution Design Guide 2013/09/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。