TIDA-00070

A/D コンバータの出力語におけるビット・エラーの測定用 FPGA ファームウェア・プロジェクト

TIDA-00070

設計ファイル

概要

ビット誤差や結果として発生するサンプル誤差(スパークル・コード、ワード誤差、またはコード誤差とも呼ばれる)が存在するアプリケーションでは、このようなビット誤差によって発生する誤差率を測定できる機能が重要となります。この FPGA ファームウェア・ベースのアプリケーション・ノートでは、不特定な期間にわたってこれらの誤差を正確に測定する方法を紹介するほか、シンプルな FPGA プラットフォームを使用して測定を行う方法の例を示します。アプリケーション・ノートに記載されている 2 つの例で使用しているコードは、請求することで入手可能です。

特長
  • 誤差率がどのように指定されているか、またその仕様の意味を説明
  • ADC の正確な誤差率を測定する目的で、不特定な期間にわたってサンプル誤差を測定するための新しいアプローチの概要を説明
  • ベンチにおいてさまざまな条件下でビット誤差を測定できる機能を顧客に提供
  • TI の低コスト FPGA プラットフォーム用のファームウェア(長期にわたって誤差率を監視するためのシンプルな GUI 付き)が利用可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR317.PDF (120 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC217.ZIP (953 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU147.PDF (530 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR316.PDF (83 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS769イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADS5402デュアルチャネル、12 ビット、800-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADS4249デュアルチャネル、14 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIDA-00070 Verified Design Reference Guide 2013/01/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。