TIDA-00068
ベースステーション・トランシーバ、DPD フィードバック・パス付き
TIDA-00068
概要
この設計は、スモール・セル基地局開発プラットフォーム用です。2 個のリアル受信パス、2 個の複合送信パス、および共有リアル・フィードバック・パスを提供します。この設計はマクロ基地局の性能を発揮しますが、スモール・セル基地局のフットプリントで済みます。この電流設計では最大 20MHz の帯域幅を処理できます。
特長
- 2 個の複合 Tx パス
- 2 個の共有リアル FB パス
- 2 個のリアル Rx パス
- 30.72M のリファレンス入力
- クロック:CDCE72010
- コントロール:USB/シリアル・インターフェイス
- 6V の電源
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR281.PDF (47 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。