TIDA-00061
冗長 CAN リファレンス・デザイン
TIDA-00061
概要
このリファレンス・デザインでは、物理層で機能安全用の冗長(並列)CAN を実装する方法の実例を示します。2 個の SN65HVD257 CAN トランシーバと、両方のトランシーバが同じデータを受信していることを確認するための追加のロジックが含まれています。
特長
- 小さい伝搬遅延と高速なループ時間
- FAULT 出力ピン
- 3.3V と 5V のマイコンをサポートする I/O 電圧範囲
- TXD と RXD のドミナント・タイムアウト
- 12kV を超える HBM ESD 保護
- このリファレンス・デザインは注文可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR266.PDF (118 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | TIDA-00061 Test Results | 2013/09/26 |