TIDA-00055

スタンドアロン同期整流スイッチ・モード、リチウムイオン・チャージャ(2 A FET付き)用リファレンス・デザイン

TIDA-00055

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、リチウムイオン充電マネージメント IC 用のソリューションです。この設計では、同期整流スイッチ・モード電源変換を利用した高集積バッテリ充電 IC を使用して、効率的かつ包括的にシングル・セル・リチウムイオン・バッテリの充電を制御します。このソリューションは、IC の動作および性能を評価する便利な方法を提供します。

特長
  • # シリーズ・セル:1 ~ 3S
  • 最大入力電圧:16V
  • 最大充電電流:2A
  • トポロジー:スイッチ・モード
  • 通信:スタンドアロン
  • 機能:調整可能または固定された充電電圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU122.PDF (419 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR095.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU123.PDF (166 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR094.PDF (125 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ27421-G1センス抵抗内蔵、システム側バッテリ残量計 | バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24100スタンドアロン、1 セル、2A 同期整流降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00055 Test Results 2013/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。