TIDA-00053
LiFePO4 アプリケーション用 1 A、シングル・セル、リニア・チャージャのリファレンス・デザイン
TIDA-00053
概要
This reference design is designed to deliver up to 1 A of continuous current to the battery and/or system. It has a 4.9 VDC, 50 mA max internal LDO that can be used for USB applications or any other need. It uses the bq25070, a highly integrated LiFePO4 linear battery charger, in order to target the solution at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or AC Adapter and charges a single-cell LiFePO4 battery with up to 1 A of charge current. The 30 V maximum input voltage rating with 10.5 V input overvoltage protections supports low-cost unregulated adapters.
特長
- # Series Cells:1S
- Max Input Volts: 30V
- Max Charge Current: 1A
- Topology: Linear
- Communication: Standalone
- Power path
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR091.PDF (35 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00053 Test Results | 2013/08/27 |