TIDA-00051

システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計リファレンス・デザイン

TIDA-00051

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、電流センス抵抗を内蔵した 1 個の bq27425-G2B 回路モジュールを搭載しています。このデザインを使用する場合、バッテリ残量計インターフェイスとして使用する別売りの PC USB ケーブル付き EV2300 または EV2400 PC インターフェイス・ボードと、Windows™ ベースの PC ソフトウェアが必要です。この回路モジュールは、1 個の bq27425-G2B 集積回路 (IC) に加えて、システム側バッテリ残量計ソリューションの一部として容量の監視と予測を実施するのに必要なオンボード・コンポーネントをすべて搭載しています。このリファレンス・デザインは、バッテリ・パックに直接接続されています。

特長
  • 直列接続セルの数:1S
  • 最大入力電圧:4.5V
  • 最大充電電流:2A
  • 通信:I2C
  • センス抵抗内蔵
  • このリファレンス・デザインとともに、通信トランシーバ EV2400 を使用する必要があります
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU114.PDF (770 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR087.PDF (43 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU115.PDF (273 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR086.PDF (43 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24160デュアル入力、パワー パスと USB 検出機能搭載、I2C、1 セル、2.5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ27425-G1バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00051 Test Results 2013/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。