TIDA-00050
Impedance Track™ テクノロジー対応バッテリ・マネージメント・ソリューション・リファレンス・デザイン
TIDA-00050
概要
このリファレンス・デザインは、bq20z65/bq29412 バッテリ管理システム向けの設計を採用しています。このデザインは、1 個の bq20z65/bq29412 回路モジュールと、Windows™ ベースの PC ソフトウェアに接続するためのリンクを搭載しています。この回路モジュール・デザインは、1 個の bq20z65 集積回路 (IC) と 1 個の bq29412 IC に加えて、容量の監視と予測、セル・バランシングの実施、複数の重要なパラメータの監視、2、3、または 4 個の直列セルを形成するリチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリ・パックの過充電、過放電、短絡、過電流からのセル保護に必要なすべてのオンボード・コンポーネントを搭載しています。このリファレンス・デザインは、バッテリ内の各セルに直接接続されています。EV2400 インターフェイス・ボードおよび関連ソフトウェアを使用すると、ユーザーは bq20z65 のデータ・レジスタの読み取りや、さまざまなパック構成に合わせたチップセットのプログラム、サイクル・データの記録と詳細な評価、さまざまな充電条件と放電条件の下での bq20z65/bq29412 の全体的な機能の評価を実施できます。
特長
- 直列接続セルの数:2 ~ 4S
- 最大入力電圧:25V
- 最大充電電流:3A
- 通信:SMBus
- Impedence Track、内蔵の保護機能
- このリファレンス・デザインとともに、通信トランシーバ EV2400 を使用する必要があります
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR085.PDF (126 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00050 Test Results | 2013/08/27 |