TIDA-00049

高効率、同期スイッチモード・チャージャ・コントローラ・リファレンス・デザイン、太陽光バッテリ充電用

TIDA-00049

設計ファイル

概要

This reference design is featured in solar lithium battery applications. This design, which contains an integrated switch-mode battery charge controller, provides input voltage regulation, which reduces charge current when input voltage falls below a programmed level. When the input is powered by a solar panel, the input regulation loop maintains the panel at maximum power output. This solution is also called the HPA639 A. The manual includes the  bill of materials, board layout, and schematic. The user's guide describes the features and operation of the solution.

特長
  • # Series Cells: 1 to 6S
  • Max Input Volts: 28V
  • Max Charge Current: 8A
  • Topology: Switch mode
  • Communication: Standalone
  • Features:  Programmable Maximum Power Point Tracking (MPPT) for Solar Panel;
  • Adjustable charge voltage

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU109.PDF (598 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR081.PDF (34 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU110.PDF (395 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR080.PDF (84 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24650ソーラー入力、MPPT 内蔵、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00049 Test Results 2013/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。