TIDA-00047

リファレンス・デザイン・ソリューション、2.5 A、2 入力、シングル・セル、スイッチモード、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ(パワー・パス付き)用

TIDA-00047

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、幅広いポータブル・アプリケーションに使用されているシングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用の、コンパクトかつ柔軟で効率の良い、USB フレンドリなスイッチ・モード充電マネージメント・ソリューションを評価するための包括的なチャージャ・ソリューションです。このソリューションでは、同期 PWM コントローラ、パワー MOSFET、入力電流センシング、高精度の電流および電圧調整、充電の終了、パワー・パス・マネージメントを 1 つの小さな WCSP パッケージに統合します。

特長

• # シリーズ・セル:1S
• 最大入力電圧:10V
• 最大充電電流:2.5A
• トポロジー:スイッチ・モード
• 通信:I2C
• 機能:内蔵保護

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU105.PDF (843 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR076.PDF (38 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU106.PDF (278 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR075.PDF (97 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ27530-G1バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24160デュアル入力、パワー パスと USB 検出機能搭載、I2C、1 セル、2.5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00047 Test Results 2013/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。